Wählen Sie Ihr Land

Global

INY060D-F99-2I2E2-V17 Neigungssensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA
  • Auswertegrenzen fest eingestellt
  • Hohe Schockfestigkeit
  • Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
  • Messbereich -30° ... +30°

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA

Technische Daten INY060D-F99-2I2E2-V17

TypNeigungssensor, 2-achsig
Messbereich-30 ... 30 °
Absolute Genauigkeit≤ ± 0,2 °
Ansprechverzug≤ 25 ms
Auflösung≤ 0,02 °
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,04 °
Temperatureinfluss≤ 0,004 °/K
MTTFd304 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED, grün
Schaltzustand2 LEDs gelb: Schaltzustand (je Ausgang)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 25 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 200 ms
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest
BetriebsstromIL≤ 100 mA
Spannungsfall≤ 3 V
Ausgangstyp2 Stromausgänge 4 ... 20 mA
(1 Ausgang für jede Achse)
Lastwiderstand0 ... 200 Ω bei UB = 10 ... 18 V
0 ... 500 Ω bei UB = 18 ... 30 V
Normenkonformität
Schock- und Stoßfestigkeit100 g gemäß DIN EN 60068-2-27
NormenEN IEC 60947-5-2
EN 60947-5-7
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 8-polig
GehäusematerialPA
SchutzartIP68 / IP69K
Masse240 g
Abmessungen
Höhe37 mm
Breite45 mm
Länge65 mm
Analogausgang (X)-30 ° ... 30 °
Analogausgang (Y)-30 ° ... 30 °
Schaltausgang (X)-30 ° ... 30 °
Schaltausgang (Y)-30 ° ... 30 °