Wählen Sie Ihr Land

Global

ELS-1 GehäuseleckagesensorFieldConnex® Fieldbus

Gehäuseleckagesensor für den Betrieb mit FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS PA

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anzeige via LED und Advanced Diagnostics
  • Eigensicher, FISCO oder Entity
  • Für Gerät oder Geräte-Koppler
  • Passt in Klemmraum
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ELS-1

Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1 / Div. 1
BemessungsspannungUN9 ... 32 V
Verlustleistung670 mW
Eigenstromaufnahmemax. 6 mA
LED ERRgrün blinkend: Status OK , rot blinkend: Wartung erforderlich
Interner Messzyklusim Normalzustand 30 s im Alarmzustand 300 s
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Klimatische BedingungenIEC 60721
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit100 %
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
LebensdauerRegenwasser ausgesetzt 8760 h , Meerwasser ausgesetzt 1440 h
Anschlussartzwei Adern, Länge 180 mm mit Aderendhülsen, PVC Isolierung
Aderquerschnitt0,25 mm2
SchutzartIP67
Masse10 g
EU-BaumusterprüfbescheinigungSIRA 12 ATEX 2129X
KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T4
SpannungUi24 V
Innere KapazitätCivernachlässigbar 0 nF
Innere InduktivitätLi vernachlässigbar 0 µH
ZertifikatSIRA 12 ATEX 4154X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nAc IIC T4 , [exsign] II 3G Ex ic IIC T4
SpannungUi33 V
Innere KapazitätCivernachlässigbar 0 nF
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-26:2015
Ergänzende InformationenFISCO Feldgerät
UL-Zulassung
Control Drawing116-B028
Zugelassen fürClass I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4 ,
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4
cULusE326119
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx SIR 12.0052X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T4
Ex ic IIC T4
Ex nAc IIC T4
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.