Wählen Sie Ihr Land
NEB3-F41-E1-V3 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 3-Draht DC
- Metallgehäuse
- 3 mm quasi bündig












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NEB3-F41-E1-V3
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | NPN | |
| Schaltabstand | sn | 3 mm |
| Einbau | quasi bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 2,4 mm |
| Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 9 mm x 9 mm x 1 mm | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,35 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,45 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Einbaubedingungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC | ||||||||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 1000 Hz | ||||||||||||
| Hysterese | H | 2 ... 20 % typ. 10 % | ||||||||||||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |||||||||||||
| Kurzschlussschutz | taktend | |||||||||||||
| Überlastfestigkeit | ja | |||||||||||||
| Drahtbruchsicherheit | ja | |||||||||||||
| Induktionsschutz | ja | |||||||||||||
| Einschaltimpulsunterückung | ja | |||||||||||||
| Welligkeit | ≤ 10 % | |||||||||||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||
| Wiederholgenauigkeit | R | 0,15 mm | ||||||||||||
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA , über 50 °C max. 150 mA | ||||||||||||
| Reststrom | Ir | ≤ 10 µA | ||||||||||||
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA | ||||||||||||
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 50 ms | ||||||||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |||||||||||||
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | ||||||||||
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | ||||||||||
| Stirnfläche | PBT | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Stecker | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 20 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.