Wählen Sie Ihr Land

Global

V94-G-SI Kabelstecker

Kabelstecker, konfektionierbar, 7/8“ - 16 UN2B, 3-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubklemmenanschluss
  • Steckverbinder mit internem Gewinde
  • Vergoldete Kontakte
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V94-G-SI

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
Bauform7/8 Zoll
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
BetriebsspannungUBmax. 600 V
BetriebsstromIBmax. 15 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
SchutzartEN 60529
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
SchutzartIP67
Anschluss1 x 7/8 Zoll - 16 UN2B ; Stecker, gerade ,
Schraubklemme für 14 - 22 AWG
Kabel
Manteldurchmesser5 ... 13 mm
Aderquerschnitt2,5 mm2 / 14 AWG max.
Masse69,4 g
Steckverbinder
SchraubverbindungAluminium, schwarz eloxiert / PVC, gelb
GriffkörperPA, schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)