Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-4E2A-KE1-Z/E2 ASi-Ein-/Ausgangsmodul

KE1-Schaltschrankmodul, 4 Eingänge und 2 Ausgänge

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • A/B-Teilnehmer mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Teilnehmer
  • Gehäuse mit abziehbaren Klemmen
  • Kommunikationsüberwachung
  • Eingänge für 2-Draht-Sensoren und mechanische Kontakte
  • Adressierbuchse
  • Versorgung der Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
  • Versorgung der Eingänge aus dem Modul
  • Funktionsanzeige für Bus, ext. Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Technische Daten VBA-4E2A-KE1-Z/E2

Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.1
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
ProfilS-7.A.0
IO-Code7
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-Code0
UL File NumberE223772
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Ausgänge
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); 2 LED gelb
Hilfsspannung (Ausgang)UAUX20 ... 30 V DC PELV
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 25 mA (ohne Sensoren) / max. 60 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ4 Eingänge für 2-Drahtsensoren (PNP), DC oder für mechanische Kontakte
Versorgungaus AS-Interface
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (unbedämpft)≤ 2 mA
1 (bedämpft)≥ 4 mA
Signalverzögerung< 2 ms (Eingang/AS-Interface)
Signalfrequenz≤ 250 Hz
Anzahl/Typ2 Elektronikausgänge, PNP, überlast- und kurzschlussfest
Versorgungaus externer Hilfsspannung UAUX
Spannung≥ (UAUX - 0,5 V)
StromO1/O2 max. 1,5 A, Summe 3 A (TB ≤ 40 °C)
O1/O2 max. 1 A, Summe 2 A (TB ≤ 70 °C)
GebrauchskategorieDC-13
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001
SchutzartEN 60529:2000
EingangEN 61131-2:2007
StöraussendungEN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2001
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Verschmutzungsgrad2
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Klemmen
Bemessungsanschlussvermögen:
starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 2,5 mm2
bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts:
flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Masse80 g
Abmessungen
Höhe48,5 mm
Breite22,5 mm
Länge99,6 mm
BefestigungHutschiene