Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

TC1200-1000 Barcodescanner

CCD Barcodescanner

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • CCD-Zeilenscanner
  • Kleine, kompakte Bauform
  • Parametrierbar per Windows-Software
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten TC1200-1000

Lichtart4 rote LED, 630 nm
SymbologienEAN/UPC, Code 39, Code 32, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Interleaved and Standard 2 of 5, Codabar, ABC Codabar, GS1 Databar (Omnidirectional, Limited, Expanded), Code 93, Code 11, MSI
Scanrate320 s-1
Leseabstand50 ... 430 mm
Lichtaustrittfrontal
Auflösung0,1 mm ( 4 mils )
Bildaufnehmer
TypCCD
Pixelanzahl3648 Pixel
BetriebsanzeigePower on
FunktionsanzeigeLED signalisiert das erfolgreiche Einlesen eines Barcodes (GOOD READ)
LED Trigger
BedienelementeTaster für manuelles triggern
BetriebsspannungUB5 V ± 5 %
BetriebsstromIB350 mA
LeistungsaufnahmeP01,75 W
Schnittstellentypseriell RS 232
EingangstypOptokoppler
Anzahl/Typ1 Triggereingang (interne oder externe Versorgung)
Anzahl/Typ2 Elektronikausgänge per Software steuerbar
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 30 mA
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchockfestigkeitIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 Stöße an jeder Achse
VibrationsfestigkeitIEC 68-2-6 Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse
SchutzartIP64
AnschlussFestkabel mit Sub-D-Stecker, 9-polig
Material
GehäuseKunststoff ABS
Kabel
LängeL100 cm
Masse120 g
Abmessungen
Höhe30,5 mm
Breite70,7 mm
Tiefe68,6 mm