Wählen Sie Ihr Land

Global

IQC21-39-T1 RFID-Transponder

Datenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Konform mit ISO 15693
  • 64 Bit Fixcode
  • 896 Bit Speicher frei verfügbar
  • Schutzart IP67

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQC21-39-T1

Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Chip TypI-CODE SLI (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
Speicherorganisation4 Byte/Block
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit1000 Stunden bei 150 °C
6000 Stunden bei 110 °C
18 Jahre bei 50 °C
110 Jahre bei 25 °C
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
150°C (302 °F) für 1000 Stunden
SchutzartIP67
Material
UnterteilPA
Vergussmasse/HärterWEVO 403FL/300
AbdeckungPA
Montage
In Metallja
Auf Metallja
In Luftja
Masse23 g
Abmessungen
Höhe21,5 mm
Durchmesser39 mm
BauformZylindrisch