Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H30x60 Reflektor

Reflektor, rechteckig 82 mm x 30 mm, Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten REF-H30x60

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA/ABS , schwarz
Abmessungen
Höhe7,2 mm
Breite30 mm
Länge82 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen