Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9019A Klemmenblock

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Frontschraubklemme
  • Für LB-Module
  • 2 x 8-polig
  • Beschriftung 1 ... 8 und 9 ... 16
  • Farbe grün
  • Für nicht eigensichere oder Ex-ic-Anwendungen

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten LB9019A

Polzahl2 x 8
Beschriftung1 ... 8 & 9 ... 16
BemessungsspannungUr160 V
BemessungsstromIr8 A
Aderquerschnitt0,14 ... 1,5 mm2
Gehäusegrün
Masseca. 5 g
Abmessungen(B x H x T) 40,9 mm x 12,3 mm x 21,7 mm
Höhe12,3 mm
Breite40,9 mm
Tiefe21,7 mm
BauformFrontschraubklemme
EAC-ZulassungRussland: RU C-IT.MIII06.B.00129
Schiffsbau-Zulassung
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN