Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9113A Klemmenblock

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubklemme
  • Für LB- und FB-Module
  • 8-polig
  • Beschriftung 1 ... 8
  • Farbe blau
  • Für Ex-ia- oder Ex-ib-Anwendungen

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten LB9113A

Polzahl8
Beschriftung1 ... 8
BemessungsspannungUr160 V
BemessungsstromIr8 A
Aderquerschnitt0,14 ... 1,5 mm2
Gehäuseblau
Masseca. 5 g
Abmessungen
H11,1 mm
W15,3 mm
L40,9 mm
Höhe11,1 mm
Breite15,3 mm
Länge40,9 mm
BauformSchraubklemme