Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

VisuNet Edge KM8622 KVM-Bedienstation

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erweiterter Temperaturbereich für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
  • Lichtleiter oder Cat5 KVM Kommunikation für Tastatur und Touchscreen
  • Modularer Aufbau für Wartungsfreundlichkeit vor Ort
  • Lösung für Klasse I, Div. 1 Bereiche
  • Verwendet die Spülung der Serie 6000 Typ X
  • Vielzahl an Tastatur und Montageoptionen
  • Gehäuse mit guten Wasserablaufeigenschaften
  • Widescreen 16:10 Bildseitenverhältnis

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VisuNet Edge KM8622

AbstandTransmitter "K3": 300 m (1000 ft)
Transmitter "K4": 120 m (400 ft)
Transmitter "K5": 200 m (650 ft), 62.5 µ Multimode; 400 m (1300 ft), 50,0 µ Multimode
AnschlussMonitor: Stromversorgung, CAT5, Lichtleiter (LC)
LeistungsaufnahmeHauptgerät: 70 W max, 100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz; 20-30 VDC
Transmitter "K3": PS2-Stromversorgung
Transmitter "K4": 5 VDC @ 10 W, max
Transmitter "K5": 5 VDC @ 10 W, max
AnzeigenTransmitter "K3": Video-Prüf-LED
Transmitter "K4": Video-Prüf-LED; Vorderseite - Stromversorgung
Transmitter "K5": Video-Prüf-LED; Vorderseite - Stromversorgung
Display
Bildschirmgröße22-Zoll (559 mm)
Ansprechzeit4 ms
Auflösung1680 x 1050
Farbtiefe24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
Kontrastverhältnis1000:1
Helligkeit250 cd/m2
Betrachtungswinkel160° in alle Richtungen
LebensdauerLebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit
EingabemedienTransmitter "K3": VGA - HD15M/F; 2 x PS2 (Tastatur und Maus); 1 x RS-232 (Touchscreen); 1 x RJ45 (CAT5e/6)
Transmitter "K4": 29-Pin-DVI-D; 2 x USB Typ A (Tastatur, Maus/Touchscreen); 1 x RS-232 (Touchscreen); 1 x RJ45 (CAT5e/6)
Transmitter "K5": 29-Pin-DVI-D; 2 x USB Typ A (Tastatur, Maus/Touchscreen); 1 x RS-232 (Touchscreen); Lichtleiter-(Multimodus-) LC-Steckverbinder
TouchscreenResistiver Touchscreen, 5-Draht
Baudrate19,2 KBd max
DatenflusssteuerungRTS, CTS, DTR, DSR
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN55022A, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 (Hauptgerät)
EN55022, EN55024, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4.4, IEC61000-4-5, EN61000-3-2, EN61000-3-3 (KVM-Transmitter)
Niederspannung
Richtlinie 73/23/EWGEN60950 (KVM-Transmitter)
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 90% (nicht kondensierend)
SchutzartNEMA Typ 4X
MaterialEdelstahl 304 (UNS S30400)
GehäuseEdelstahl 304 (UNS S30400)
Oberfläche#4, 180grit
Masseca. 52,16 kg (115 lbs) Leergehäuse ; Je nach Konfiguration
Abmessungen813 x 724 x 381 mm (abgeschrägtes Oberteil)
Volumen: ca. 0,1 m3
BefestigungWand- oder Standfußmontage
UL-ZulassungcULus
Zugelassen fürClass I, Division 1, Groups A, B, C, D