Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

VisuNet Edge RM8622 Remote-Monitor-Bedienstation

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Dedizierter Thin-Client für Virtualisierungsstrategien unter Verwendung von RDP 8.0, VNC und anderer Remote-Protokolle.
  • Erweiterter Temperaturbereich für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
  • Modularer Aufbau für Wartungsfreundlichkeit vor Ort
  • Lösung für Klasse I, Div. 1 Bereiche
  • Verwendet die Spülung der Serie 6000 Typ X
  • Vielzahl an Tastatur und Montageoptionen
  • Gehäuse mit guten Wasserablaufeigenschaften
  • Widescreen 16:10 Bildseitenverhältnis
  • VisuNet RM Shell 4.0 für sichere und zuverlässige Konnektivität

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VisuNet Edge RM8622

ProzessorIntel® Atom™ E3826 1.46 GHz
RAM4 GB
MassenspeicherCompact-Flash: 32 GB CFAST
AnschlussKlemmen
Leistungsaufnahmemax 80 W , 100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz, or 24 VDC
Display
Bildschirmgröße22-Zoll (559 mm)
Ansprechzeit4 ms
Auflösung1680 x 1050
Farbtiefe24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
Kontrastverhältnis1000:1
Helligkeit250 cd/m2
Betrachtungswinkel160° in alle Richtungen
LebensdauerLebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: 50.000 h typische Halbwertszeit
Eingabemedien
TouchscreenResistiver Touchscreen, 5-Draht
Schnittstellentyp1 x RJ-45 (GB Ethernet) , 1 x USB 2,0 , 1 x Stromversorgung
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN55022A, EN61000-6-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
BetriebssystemVisuNet RM Shell 4.x (basiert auf Microsoft Windows Embedded Standard 7)
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit0 ... 90% (nicht kondensierend)
SchutzartNEMA Typ 4X
MaterialEdelstahl 304 (UNS S30400)
GehäuseEdelstahl 304 (UNS S30400)
Oberfläche#4, 180grit
Masseca. 52,16 kg (115 lbs) Leergehäuse ; Je nach Konfiguration
Abmessungen813 x 724 x 381 mm (abgeschrägtes Oberteil)
Volumen: ca. 0,1 m3
BefestigungWand- oder Standfußmontage
UL-ZulassungcULus
Zugelassen fürClass I, Division 1, Groups A, B, C, D