Wählen Sie Ihr Land

Global

DoorScan Connection Cable 5p VerbindungskabelDoorScan® Accessory

Verbindungskabel mit 5 Steckanschlüssen für Module DoorScan®-I/-T/-R

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verbindungskabel für Sensormodule
  • Dient als interne Busverbindung zur Kommunikation der Module
  • Flachbandleitung
  • Bis zu 5 Sensormodule anschliessbar
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten DoorScan Connection Cable 5p

BetriebsspannungUBmax. 50 V
Umgebungstemperatur-20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)
Anschluss5 x Steckklemme, 8-polig
KabelPVC grau 8-adrig
LängeL2 m