Wählen Sie Ihr Land

Global

DoorScan Cable BS/BGS VerbindungskabelDoorScan® Accessory

Verbindungskabel für Übergang Bandseite zu Bandgegenseite

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verbindungskabel zwischen Bandseite und Bandgegenseite
  • Anschluss an Interfacemodul
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten DoorScan Cable BS/BGS

BetriebsspannungUBmax. 300 V
Umgebungstemperatur-55 ... 80 °C (-67 ... 176 °F)
Anschluss2 x Steckklemme
KabelPVC schwarz 6-adrig
LängeL1070 mm