Wählen Sie Ihr Land
VBA-1E1A-G10-ZAL/E2L-1M-2V3-G ASi-Ein-/Ausgangsmodul
G10 Ultra-Kompaktmodul, 1 Eingang und 1 Ausgang
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Ultra-kompaktes Gehäuse
- Vergoldete und gedrehte Kontakte
- Einteiliges Gehäuse
- Schutzart IP68 / IP69K
- Direktanschluss über Kabelabgang
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR
Technische Daten VBA-1E1A-G10-ZAL/E2L-1M-2V3-G
| Teilnehmer-Typ | A/B-Teilnehmer | |
| AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
| Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.1 | |
| UL File Number | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" |
| LED FAULT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0 rot blinkend: Überlast Sensorversorgung oder Überlast Ausgänge bzw. externe Hilfsspannung UAUX fehlt | |
| LED AS-i | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
| LED IN | Schaltzustand (Eingang); LED gelb | |
| LED OUT | Schaltzustand (Ausgang); LED gelb |
| Hilfsspannung | UAUX | 20 ... 30 V DC PELV |
| Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 18,5 ... 31,6 V aus AS-Interface |
| Bemessungsbetriebsstrom | Ie | ≤ 40 mA |
| Schutzklasse | III | |
| Überspannungsschutz | UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV) |
| Anzahl/Typ | 1 Eingang für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC | |||||||
| Versorgung | aus externer Hilfsspannung UAUX | |||||||
| Spannung | 20 ... 30 V | |||||||
| Strombelastbarkeit | ≤ 1000 mA überlast- und kurzschlussfest | |||||||
| Eingangsstrom | ≤ 9 mA (intern begrenzt) | |||||||
| Schaltpunkt | gemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2) | |||||||
| ||||||||
| Signalverzögerung | < 1 ms (Eingang/AS-Interface) | |||||||
| Anzahl/Typ | 1 Elektronikausgang, PNP, | |
| Versorgung | aus externer Hilfsspannung UAUX | |
| Spannung | ≥ (UAUX - 0,5 V) | |
| Strombelastbarkeit | ≤ 1000 mA überlast- und kurzschlussfest |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Schutzart | EN 60529:2000 | |
| Feldbusstandard | EN 62026-2:2013 | |
| Eingang | EN 61131-2:2007 | |
| Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013 |
| Profil | S-7.A.E | |||||||||||||
| IO-Code | 7 | |||||||||||||
| ID-Code | A | |||||||||||||
| ID1-Code | 7 | |||||||||||||
| ID2-Code | E | |||||||||||||
| Datenbit (Funktion über AS-Interface) | EingangAusgang | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed, Type 1 enclosure | ||||
| |||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Schock- und Stoßfestigkeit | 30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks 10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks | |
| Vibrationsfestigkeit | 0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen |
| Schutzart | IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-* | ||||||||||||||||
| Anschluss | AS-Interface, AUX: Durchdringungstechnik Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz Ein-/Ausgänge: M8-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-104 Eingänge: LF004-GS1-A (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert) Gegenstecker: LM004-Gx1-A oder vergleichbar Ausgänge: NF003-SS1-A (3-polig, Buchsenkontakte, Rastverriegelung, A-kodiert) Gegenstecker: NM003-Sx1-A oder vergleichbar | ||||||||||||||||
| Material | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Masse | 100 g | ||||||||||||||||
| Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 1,65 Nm | ||||||||||||||||
| Anzugsmoment Kabelverschraubung | 0,4 Nm | ||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.