Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-2E1A-F85A-S ASi-NOT-HALT-Taster

NOT-HALT-Taster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalig zwangsgeführt
  • Integrierte Beleuchtung im Betätiger
  • NOT-HALT-Entriegelung durch Drehen oder Ziehen
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-2E1A-F85A-S

B10d100000
BemessungsbetriebsspannungUe24 V AC/DC, ± 10 %
BemessungsbetriebsstromIe14 mA
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
Anzahl/Typ2 Öffner
Sicherheitsfunktion durch Zwangsöffnung
nach IEC/EN 60947-5-1
Rückstellung erfolgt durch Ziehen oder Drehen
Versorgung24 V AC/DC
Anzahl/TypLED rot
Versorgung24 V AC/DC
Richtlinienkonformität
Maschinenrichtlinie 2006/42/EGEN ISO 13850:2008 (zutreffende Abschnitte)
EN ISO 13849-1:2006 (Berechnung B10d-Wert, Anh. C)
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EGEN 60947-1:2007
EN 60947-5-5/A1:2005
Normenkonformität
Funktionale SicherheitEN 60947-1:2007 , EN 60947-5-1:2005, EN 60947-5-5/A1:2005
SchutzartEN 60529:2000
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) (kein Gefrieren)
Lagertemperatur-45 ... 80 °C (-49 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit45 ... 80 % , nicht kondensierend
SchutzartIP65 (mit entsprechender Kabeldurchführung)
AnschlussSchraubklemmen
Lebensdauer> 250000 Schaltungen