Wählen Sie Ihr Land

Global

VMA-3+P Ventilstecker

Ventilstecker Form A, konfektionierbar

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ventilstecker nach EN 175301-803
  • Schutzart IP67
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VMA-3+P

Polzahl3 + PE
Anschluss 1Ventilstecker DIN
Bauform 1gewinkelt
BetriebsspannungUB250 V AC / 300 V DC
BetriebsstromIBmax. 16 A
Durchgangswiderstand< 4 mΩ
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Lagertemperatur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
SchutzartIP67
AnschlussVentilstecker Form A
Schraubklemmen für max. 1,5 mm2 ; 16 AWG
Material
KontaktoberflächeAg
GriffkörperPA, schwarz
DichtungNBR
Kabel
Manteldurchmesser4 ... 9 mm
Masse25 g