Wählen Sie Ihr Land

Global

CVM78E Absolutwert-Drehgeber

Multiturn-Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Bis zu 30 Bit Multiturn
  • ATEX-Zulassung
  • IECEx-Zulassung
  • Druckfest gekapselt
  • Abnehmbare Bushaube

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
CANopen® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten CVM78E

Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypMultiturn-Absolutwert-Drehgeber
MTTFd25 a
L107,7 E+9 bei 3000 min-1
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0max. 350 mA
Bereitschaftsverzugtv< 250 ms
Linearität± 2 LSB bei 16 Bit, ± 1 LSB bei 13 Bit, ± 0,5 LSB bei 12 Bit
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
SchnittstellentypCANopen
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Multiturnbis 14 Bit
Gesamtauflösungbis 30 Bit
Übertragungsratemax. 1 MBit/s
NormenkonformitätKommunikationsprofil: DS 301
Geräteprofile: DS 406 und DS 417 , programmierbar nach Class 2
Kabel∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2
Klemmraumsiehe Bestellinformationen
SchutzartDIN EN 60529, IP66
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GbIECEx ITS 15.0061X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbITS 15 ATEX 18372X
Arbeitstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Kombination 1Gehäuse: Aluminium, eloxiert
Flansch: Aluminium, eloxiert
Welle: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Kombination 2 (Inox)Gehäuse: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Flansch: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Welle: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Masseca. 2600 g (Kombination 1)
ca. 3900 g (Kombination 2)
Drehzahlmax. 3000 min -1
Trägheitsmoment180 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 4 Ncm
Wellenbelastung
Axial60 N
Radial80 N
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung