Wählen Sie Ihr Land
ML100-8-HW-350-RT/103/115 Reflexionslichttaster (HGW)
Reflexionslichttaster basierend auf Triangulationsprinzip mit Hintergrundauswertung (HGW) für Standardanwendungen, Miniaturbauweise, Hintergrundauswertung, Reichweite 350 mm, Rotlicht, PNP-Ausgang, Festkabel
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Benutzerfreundlichste Lichtschrankenserie für Standardanwendungen
- Miniatur-Bauform
- Hintergrundauswertung verwendet Hintergrund als Referenz zur Erkennung von schwierigen Zielen
- Einfachste Ausrichtung und Inbetriebnahme durch extrem helle Sender-LED
- Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände
- Vollmetall-Gewinde-Befestigung
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH