Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-FK-PUR-BK-500M ASi-Flachkabel

AS-Interface Flachkabel für externe Hilfsenergie bis 24 V

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ölresistent
  • Durchdringungstechnik
  • Resistent gegen Umwelteinflüsse
  • Biegefest
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Verpolschutz durch Kabelgeometrie
  • halogenfreie flammgeschützte Außenhülle auf PUR-Basis

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-FK-PUR-BK-500M

UL File NumberE310133
NennspannungUN24 V
StrombelastbarkeitNach DIN VDE 0298 Teil 4, Tabelle 6, Spalte 4
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AderquerschnittKupfer verzinnt, feinstdrähtig, Klasse 6 nach DIN VDE 0295
Querschnitt 1,5 mm2
Biegeradiusmin. 50 mm
min. zulässige Biegeradien nach DIN VDE 0298 Teil 3, Tabelle 2
Biegebeanspruchung nur zur breiten Leitungsseite zulässig
Zugbeanspruchungmax. 50 N/mm2 beim Verlegen nach DIN VDE 0298 Teil 3
Material
AderisolationThermoplastisches Elastomer (TPE)
KabelUL-Style 21815
Biegeradius> 60 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: blau
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 10000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 4 m/s
Verfahrweg10 m
Beschleunigungmax. 4 m/s2
Torsionszyklenmin. 10 Mio
Torsionsbeanspruchung± 180 °/0,5 m
Kabellänge500 m
Entflammbarkeit
Kabelflammwidrig nach IEC 60332-1-2
HinweisAllgemeine Witterungsbeständigkeit: Ozon- und UV-beständig