Wählen Sie Ihr Land

Global

MLV41-LL-IR/115/136 Lichtleitersensor

Robuster Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter, Infrarotlicht, Gegentaktausgang, Festkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuster Lichtleitersensor für zuverlässigen Betrieb unter allen Randbedingungen
  • Empfindlichkeit stufenlos einstellbar
  • Einfache Lichtleitermontage durch Schnellspannverschluss
  • Aluminiumgehäuse mit hochwertiger Delta Seal Beschichtung
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MLV41-LL-IR/115/136

Tastweiteauf schwarz (6 %): bis 55 mm
auf Kodak weiß, Reflexionsgrad 90 %: bis 160 mm
mit Lichtleiter LLR 04-1,6-0,5-WC3
Einstellbereich0 ... 160 mm auf Kodak weiß, Reflexionsgrad 90 %
Referenzobjekt100 mm x 100 mm auf Kodak weiß, Reflexionsgrad 90 %
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 880 nm
MTTFd770 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0max. 40 mA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar
Die im Abschnitt "Elektrischer Anschluss" angegebenen Schaltungsarten gelten für H/D-Umschalter in Stellung "D" (dark-switch)
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Funktionsisolierung nach DIN EN 50178
UL-ZulassungcULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure)
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
LWL-Adapter04
SchutzartIP65
Anschluss2 m Festkabel , 5-polig
Material
GehäuseAluminium , Delta-Seal Beschichtung
LichtaustrittLichtleiteranschluss
Masse50 g
Abmessungen
Höhe56,5 mm
Breite31 mm
Tiefe13,6 mm