Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-4E-G2-ZAJ-Y241077 ASi-Eingangsmodul

G2-Flachmodul, 4 Eingänge (PNP)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Speziell für Applikationen geeignet, wo eine hohe Vibrationsfestigkeit gefordert ist
  • AS-Interface-Zertifikat
  • Kommunikationsüberwachung
  • Funktionsanzeige für Bus und Eingänge
  • Erkennung von Überlast der Sensorversorgung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBA-4E-G2-ZAJ-Y241077

Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.1
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
UL File NumberE223772
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
rot blinkend: Überlast Sensorversorgung
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 40 mA (ohne Sensoren) / max. 240 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
alternativ 2 Eingänge für 4-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V
Strombelastbarkeit≤ 200 mA (TB ≤ 40 °C),
≤ 150 mA (TB ≤ 60 °C), überlast- und kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (unbedämpft)≤ 2 mA
1 (bedämpft)≥ 4 mA
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
EingangEN 61131-2:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, EN 62026-2:2013
ProfilS-0.A.2
IO-Code0
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-Code2
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 IN3 -
D3 IN4 -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1Eingangsfilter
P1 = 0 Eingangsfilter ein, Impulsunterdrückung ≤ 2 ms
P1 = 1 Eingangsfilter aus (Grundeinstellung)
P2Synchronmodus
P2 = 0 Synchronmodus ein
P2 = 1 Synchronmodus aus (Grundeinstellung)
P3nicht verwendet
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
AnschlussDurchdringungstechnik
Flachkabel gelb
Eingänge: M12-Rundsteckverbinder
Material
GehäusePBT
Masse100 g
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 Nm
BefestigungMontageplatte