Wählen Sie Ihr Land

Global

LGM17 Lichtgitter

Messendes Automatisierungslichtgitter mit 17 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang
  • Optische Auflösung 17 mm
  • Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung
  • Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Temperaturbereich bis -30 °C
  • Ausgabe eines Messwertes, aus vielen Messfunktionen auswählbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT