Wählen Sie Ihr Land

Global

V1S-W-BK Kabelstecker

Kabelstecker, konfektionierbar, M12 gewinkelt, A-kodiert 4-polig, für Kabeldurchmesser 4 - 6 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Konfektionierbar
  • Schraubklemmenanschluss
  • Metallverriegelung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • UL Recognized Component

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1S-W-BK

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Individuelle AnpassungKodierung verdrehbar in 90°-Schritten
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL-Zulassung
Maximal zulässiger Betriebsstrommax. 3 A
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 18 mm
Steckzyklenmin. 50
SchutzartIP67
AnschlussSchraubklemmen für max. 0,75 mm2 / AWG 18
Kabel
Manteldurchmesser4 ... 6 mm
Aderquerschnitt0,75 mm2 / 18 AWG max.
MontageSchraubklemmen 0,4 Nm
Druckmutter 0,75 Nm
Griffkörper 1 Nm
Masse24 g
Steckverbinder
SchraubverbindungCuZn, vernickelt
GriffkörperPA, schwarz
KontaktoberflächeCuSnZn