Wählen Sie Ihr Land
UB250-F77-E1-V31 Ultraschallsensor
Ultraschall-Reflexionstaster
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Miniatur-Bauform
- Lerneingang
- Schutzart IP67
- Schaltzustandsanzeige, LED gelb












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten UB250-F77-E1-V31
| Erfassungsbereich | 20 ... 250 mm | |
| Einstellbereich | 45 ... 250 mm | |
| Blindzone | 0 ... 20 mm | |
| Normmessplatte | 20 mm x 20 mm | |
| Wandlerfrequenz | ca. 400 kHz | |
| Ansprechverzug | ≤ 50 ms |
| Zulässige Leitungslänge | max. 300 m |
| LED gelb | Schaltzustand und blinkend: Teach-In |
| Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 24 V DC |
| Betriebsspannung | UB | 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS ; 12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 90 % |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 20 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 150 ms |
| Eingangstyp | 1 Lerneingang | |
| Pegel | Low-Pegel : 0 ... 0,7 V (Teach-IN aktiv) High-Pegel : UB oder offener Eingang (Teach-IN inaktiv) | |
| Eingangsimpedanz | 16 kΩ | |
| Impulsdauer | ≥ 3 s |
| Ausgangstyp | 1 Schaltausgang E1, npn, Öffner | |
| Bemessungsbetriebsstrom | Ie | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V |
| Reproduzierbarkeit | ± 1 mm | |
| Schaltfrequenz | f | 10 Hz |
| Abstandshysterese | H | typ. 2,5 mm |
| Reststrom | Ir | ≤ 0,01 mA |
| Temperatureinfluss | 0,17 %/K |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Schockfestigkeit | 30 g , 11 ms Dauer | |
| Schwingungsfestigkeit | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm |
| Anschlussart | Stecker M8 x 1 , 4-polig | ||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Einbaulage | beliebig | ||||||||||
| Masse | 10 g | ||||||||||
| Anzugsmoment Befestigungsschrauben | max. 0,2 Nm | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Ausgang | Schaltpunkt: 250 mm |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.