Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

OFR-MCS-A4 Reflexionsfolie

Reflexionsfolie A4 (297 mm x 210 mm)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • speziell geeignet für Laser-Reflexions-Lichtschranken
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OFR-MCS-A4

Bauformrechteckig
Optische ElementeMicro-Tripelpyramiden
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialMCS
Abmessungen297 mm x 210 mm
Höhe297 mm
Breite210 mm
Befestigungselbstklebend
Lagerungkühl und trocken lagern
Ergänzende InformationenDie Umgebungstemperatur bei Montage und Verarbeitung der Folie sollte 18 °C nicht unterschreiten.