Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-A40 Reflektor

Reflektor, rechteckig 40 mm x 18 mm, selbstklebend

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Selbstklebende Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-A40

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite18 mm
Tiefe7 mm
Befestigungselbstklebend