Wählen Sie Ihr Land

Global

CCB10-30GS55-N1 Kapazitiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10 mm bündig
  • Der Schaltabstand kann mit dem Potentiometer in einem weiten Bereich eingestellt werden

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cETLus Intertek
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten CCB10-30GS55-N1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn10 mm
Einbaubündig
Ausgangsart2-Draht
Einbaubedingungen
A0 mm
B0 mm
C20 mm
F60 mm
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
BetriebsspannungUB5 ... 15 V
Schaltfrequenzf0 ... 50 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≤ 1,5 mA
Messplatte erfasst≥ 2,5 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1134 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaBVS 13 ATEX E 074 X
Geräteschutzniveau DaBVS 13 ATEX E 074 X
ETL-ZulassungcETLus
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePTFE
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
MaterialPUR
Farbeblau
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,75 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge80 mm
Durchmesser30 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung