Wählen Sie Ihr Land

Global

VMA-2+P/Z2-1M-PUR Ventilstecker mit Kabel

Ventilstecker Form A, Z-Diode LED 2-polig+PE, PUR-Kabel schwarz, schleppkettentauglich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Z-Diode als Schutzbeschaltung
  • Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
  • Angespritzte Dichtung
  • Kabelabgang durch gebrückte Schutzerde frei wählbar
  • Flammwidriges Kabel
  • Halogenfrei
  • Ölbeständig
  • UL Recognized Component
  • Rüttelsicherung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UR
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VMA-2+P/Z2-1M-PUR

Steckverbinder 1
AnschlussVentilstecker DIN
BauformForm A
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl2 + PE
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
Individuelle Anpassungabgemantelt 50 mm
LED gelbBetriebsanzeige
BetriebsspannungUB24 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
EntstörungZener-Diode
SchutzartEN 60529
SteckverbindungVentilstecker : DIN EN 175301-803
EntflammbarkeitDIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
UV-BeständigkeitDIN EN ISO 4892-2-A
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-2-1
UL-ZulassungcURus AWM 20549 (Kabel)
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageSchraube M3 x 29
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65 / IP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,5 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 7021)
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,5 mm2
AdernfarbeAder 1: schwarz 1
Ader 2: schwarz 2
Ader PE: grün/gelb
Aderaufbau28 x 0,15 mm ∅
LängeL1 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11Y 3 x 0,50
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 15000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 5 m/s
Verfahrweg0,9 m
Beschleunigungmax. 30 m/s2
Masse59,93 g
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
GriffkörperTPU, schwarz
DichtungTPU , angespritzt
KontaktoberflächeSn
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPUR
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
UV-Beständigkeitja
Ölbeständigkeitgut
EntflammbarkeitV-0