Wählen Sie Ihr Land

Global

DoorScan Relay Module SensormodulDoorScan® Accessory

Sensormodul, konfigurierbarer Relaisbaustein für DoorScan, Ersatz-/Erweiterungssensormodul zum Einbau in das DoorScan- und TopScan-Sensorprofil, Multifunktions-Sensorschnittstellenmodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensormodul für konfigurierbaren Anwesenheitssensor DoorScan®
  • Umwandlung Halbleitersignale in Relaisausgangssignale
  • Werkzeuglose Modulmontage durch Snap-In-Mechanik
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten DoorScan Relay Module

Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Performance Level (PL)PL d
KategorieKat. 2
MTTFd72 a
B10d2 E+8
B103 E+6
BedienelementeJumper für Interface PNP / NPN
BetriebsspannungUB24 V DC ± 20 %
LeerlaufstromI030 mA
EingangstypTest, Standby , Relaisversorgung
SignalausgangBandseite (BS): Relais, 1 Wechsler , Bandgegenseite (BGS): Relais, 1 Wechsler
Schaltspannung24 V DC ± 20 %
Schaltstrommax. 100 mA
Ansprechzeitmax. 15 ms zusätzlich zur Ansprechzeit des Produktes DoorScan®
Abfallzeittoffmax. 15 ms
Richtlinienkonformität
Maschinenrichtlinie 2006/42/EGEN 12978:2003+A1:2009
EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009
EN 16005:2012 Chapter 4.6.8
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
Normenkonformität
NormenEN 61508-1:2010
DIN 18650-1:2010 Chapter 5.7.4
BS 7036-1:1996 Chapter 7.3.2
BS 7036-2:1996 Chapter 8.1
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit25 ... 95 % (nicht kondensierend)
SchutzartIP54 (im montierten Zustand)
AnschlussSteckerleiste , 6-polig Interface , 4-polig Relaisversorgung
Masseca. 30 g
Abmessungen
Höhe30 mm
Tiefe35 mm
Länge81 mm