Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-SLCT-110-2100 Montagehalterung

Montagehalterung für Bodenmontage mit Rückwand und Abdeckplatte

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8 Nuten zur Montage von Lichtschranken oder Zubehör, davon liegen 3 Nuten innen und 5 Nuten außen
  • Eckmontage von Lichtschranken mit Richtungsdifferenz 90°
  • Deckel vorbereitet zur Montage von Leuchtmeldern
  • Rückblende vorbereitet für 3 Taster und 6 Kabelverschraubungen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten OMH-SLCT-110-2100

Einstellwinkel± 5 ° mit Produkt OMH-SLCT-200
Kippwinkel± 2,5 ° mit Produkt OMH-SLCT-200
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit80 % , nicht kondensierend
Gehäuselänge L2080 mm
Material
GehäuseAluminium, eloxiert , Stahl
Masseca. 12,4 kg
Abmessungen
Höhe102,1 mm
Breite123,1 mm
Länge2080 mm
LieferumfangMontagehalterung, Rückblende, Abdeckblech
Die drei Linsenkopfschrauben für das Abdeckblech werden mit der Boden-Lagerung ausgeliefert
Safety SerieSLCT / SLCS