Wählen Sie Ihr Land

Global

SLCT-M-01-1500 Winkelspiegel

Winkelspiegel für stabile 90-Grad-Umlenkung mit Abdeckplatte

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Drehinvariantes Umlenken eines Lichtbündels um 90° in der Einfallebene, dadurch hochgradig vibrationsfest
  • Translationsfreies Umlenken ohne laterale Strahlverschiebung mit Boden-Lagerung OMH-SLCT-200
  • Silber-beschichtetes Spiegelglas
  • Spiegelglas mit geringer Licht-Dämpfung
  • Bis zu ∅ 48 mm Strahlenbüschel in der Einfallebene

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten SLCT-M-01-1500

Einstellwinkel± 5 ° mit Produkt OMH-SLCT-200
Kippwinkel± 2,5 ° mit Produkt OMH-SLCT-200
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit80 % , nicht kondensierend
Gehäuselänge L1480 mm
Material
GehäuseAluminium, eloxiert ; Glas
Masseca. 9 kg
Abmessungen
Länge1480 mm
LieferumfangWinkelspiegel, Abdeckblech
Die drei Linsenkopfschrauben für das Abdeckblech werden mit der Boden-Lagerung ausgeliefert
Safety SerieSLCT / SLCS