Wählen Sie Ihr Land
NBN7-12GM50-E2-V1-M Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 7 mm nicht bündig
- Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C - Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
- E1-Typgenehmigung
- Mit erhöhter Dichtigkeit, Schutzart IP68 / IP69K
- Hohe Resistenz gegen Schock und Vibration
Mehr anzeigen












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBN7-12GM50-E2-V1-M
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 7 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 5,67 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,5 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,35 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,5 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 5 ... 60 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 1500 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Induktionsschutz | ja | |
| Einschaltimpulsunterückung | ja | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V |
| Bemessungsisolationsspannung | UBIS | 60 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 6 µA bei 25 °C |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 7 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 200 ms |
| Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb |
| MTTFd | 1006 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
| E1-Typgenehmigung | 10R-06 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||
| Schutzart | IP68 / IP69K | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 19 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.