Wählen Sie Ihr Land
NBB5-18GK50-E0-M Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 5 mm bündig
- Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C - E1-Typgenehmigung
- Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
- Mit erhöhter Dichtigkeit, Schutzart IP68 / IP69K
- Hohe Resistenz gegen Schock und Vibration
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB5-18GK50-E0-M
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | NPN | |
| Schaltabstand | sn | 5 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 4,05 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,35 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,2 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,4 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 5 ... 60 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 1500 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Induktionsschutz | ja | |
| Einschaltimpulsunterückung | ja | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V |
| Bemessungsisolationsspannung | UBIS | 60 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 7 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 220 ms |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 846 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
| E1-Typgenehmigung | 10R-06 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP68 / IP69K | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 120 g | |||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.