Wählen Sie Ihr Land

Global

LB1103A Frequenz-/Zählereingang

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalig
  • Eingang Ex ia
  • Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich
  • Eingang für Frequenz, Zähler, Drehrichtung
  • Binäreingang max. 15 kHz
  • Positive oder negative Logik parametrierbar
  • Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Modul unter Spannung austauschbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LB1103A

Belegte Steckplätze1
AnschlussBackplane-Bus
BemessungsspannungUr12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9***
Verlustleistung0,65 W
Leistungsaufnahme0,65 W
AnschlussBackplane-Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler
Anzahl der Kanäle1
Funktion
FunktionZähler
Funktion [2]Frequenz
Funktion [3]Drehrichtung
Sensoranschaltung
AnschlussNAMUR-Sensor
Anschluss [2]potenzialfreier Kontakt
AnschlussKanal I: 1+, 2/3-; Richtung: 4+, 5/6-
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR)
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ± 0,2 mA
Spannung8,2 V
InnenwiderstandRi1 kΩ
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool
Anschlussmechanischer Schalter mit zusätzlicher Widerstandsbeschaltung (siehe Blockschaltbild) Näherungsschalter ohne Zusatzbeschaltung
Leitungskurzschluss< 360 Ω
Leitungsbruch< 0,35 mA
Mindestimpulsdauerim Modus Frequenz + Zähler: 12,5 ms ; sonst 20 µs
Betriebsfrequenz0 ... 15 kHz ; im Modus Frequenz + Zähler ... 40 Hz
LED-AnzeigePower-LED (P) grün: Versorgung
Status-LED (1) rot: Leitungsfehler
Codierungoptionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
UmweltprüfungEN 60068-2-14
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
SchadgasEN 60068-2-42
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-78
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Einsatzhöhemax. 2000 m
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20 bei Montage auf der Backplane
Anschlussabziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör)
Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2)
Masseca. 90 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite16 mm
Tiefe102 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 03 ATEX 2042 X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Eingang
SpannungUo10,5 V
StromIo23,3 mA
LeistungPo61,2 mW (Kennlinie linear)
ZertifikatPF 08 CERT 1234 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-11:2012
EN 60079-15:2010
ATEX-ZulassungPTB 03 ATEX 2042 X
UL-ZulassungE106378
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BVS 09.0037X
IECEx-KennzeichnungEx nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung.
Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.