Wählen Sie Ihr Land
LB3105A2 HART Analog Input
HART Analog Input, Transmitterspeisegerät (HART) zur Eingangstrennung
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 4-kanalig
- Eingänge Ex ia
- Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich
- Speisung von 2-Draht-Transmittern mit 4 mA ... 20 mA
- Speisekreis 15 V (20 mA)
- Eingang von aktiven Signalen von 4-Draht-Transmittern
- HART-Kommunikation über Feld- oder Servicebus
- Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
- Leitungsfehlerüberwachung (LFD): eine LED pro Kanal
- Kontinuierliche Eigenüberwachung
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten LB3105A2
| Belegte Steckplätze | 2 |
| Anschluss | Backplane-Bus | |
| Bemessungsspannung | Ur | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9*** |
| Verlustleistung | 1,5 W | |
| Leistungsaufnahme | 2,7 W |
| Anschluss | Backplane-Bus | |
| Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler |
| Anzahl der Kanäle | 4 | |||||||||||||
| Geeignete Feldgeräte | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Feldgeräteanschaltung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Anschluss | 2-Draht-Transmitter (HART): Speisekreis: Kanal I 1+, 2-, Kanal II 5+, 6-, Kanal III 9+, 10-, Kanal IV 13+, 14- 3-Draht-Transmitter: Speisekreis: Kanal I 1+, 4-, Kanal II 5+, 8-, Kanal III 9+, 12-, Kanal IV 13+, 16- Messkreis: Kanal I 3+, 4-, Kanal II 7+, 8-, Kanal III 11+, 12-, Kanal IV 15+, 16- 4-Draht-Transmitter (fremdgespeist): Messkreis: Kanal I 3+, 4-, Kanal II 7+, 8-, Kanal III 11+, 12-, Kanal IV 15+, 16- | |||||||||||||
| Transmitterversorgungsspannung | min. 15 V bei 20 mA ; 21,5 V bei 4 mA | |||||||||||||
| Eingangswiderstand | 15 Ω | |||||||||||||
| Wandlungszeit | max. 100 ms | |||||||||||||
| Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , parametrierbar im Konfigurationstool | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| HART-Kommunikation | ja | |||||||||||||
| HART-Sekundärvariable | nein | |||||||||||||
| Abweichung | ||||||||
| ||||||||
| Auflösung | 12 Bit (0 ... 26 mA) | |||||||
| Aktualisierungszeit | 100 ms | |||||||
| LED-Anzeige | Power-LED (P) grün: Versorgung Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler , weiß: fester Parameter gesetzt (Parameter vom Buskoppler werden ignoriert) , weiß blinkend: fordert Parameter vom Buskoppler an Status-LED (1-4) rot: Leitungsfehler (Leitungsbruch oder Kurzschluss) | |
| Codierung | optionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2007 | |
| Schutzart | IEC 60529:2000 | |
| Umweltprüfung | EN 60068-2-14:2009 | |
| Schockfestigkeit | EN 60068-2-27:2009 | |
| Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6:2008 | |
| Schadgas | EN 60068-2-42:2003 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-78:2001 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
| Einsatzhöhe | max. 2000 m | |
| Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
| Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz | |
| Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 |
| Schutzart | IP20 bei Montage auf der Backplane | ||||||||||
| Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör) Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2) | ||||||||||
| Masse | ca. 150 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | BVS 12 ATEX E 024 X | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Versorgung | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Eingang | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Galvanische Trennung | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Richtlinienkonformität | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ATEX-Zulassung | BVS 12 ATEX E 024 X | |||||||
| UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung. Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich. | |
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.