Wählen Sie Ihr Land

Global

LB5004A RTD-Messumformer

RTD-Messumformer zur Verarbeitung von Pt100/Ni100…Pt1000/Ni1000-Signalen im explosionsgefährdeten Bereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4-kanalig
  • Messumformer für 2-, 3- und 4-Draht-Pt100 ... -Pt1000, Widerstandsferngeber usw.
  • Montage in Zone 2 oder im sicheren Bereich
  • Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Modul unter Spannung austauschbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LB5004A

Belegte Steckplätze2
AnschlussBackplane-Bus
BemessungsspannungUr12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9***
Verlustleistung0,35 W
Leistungsaufnahme0,35 W
AnschlussBackplane-Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler
Anzahl der Kanäle4
Geeignete Feldgeräte
FeldgerätWiderstandsthermometer
Feldgerät [3]Widerstandsferngeber
Feldgerät [5]Potenziometer
Feldgeräteanschaltung
Anschluss2-Draht-Sensor
Anschluss [2]3-Draht-Sensor
Anschluss [3]4-Draht-Sensor
AnschlussKanal I: Widerstands-/Potentiometereingang 1 ... 4
Kanal II: Widerstands-/Potentiometereingang 5 ... 8
Kanal III: Widerstands-/Potentiometereingang 9 ... 12
Kanal IV: Widerstands-/Potentiometereingang 13 ... 16
MessbereichPt100 (18-390 Ω) (500 Ω inkl. Leitungswiderstand)
Pt200 (37-780 Ω)
Pt500 (92-1952 Ω)
Pt1000 (185-3905 Ω)
Ni100 (69-270 Ω)
Ni500 (345-1350 Ω)
Ni1000 (690-2700 Ω)
Ferngeber0 ... 10 kΩ
Messstrom200 µA
Kleinste Spanne50 Ω für 0,1 % Genauigkeit
Linearitätsfehler0,1 %
Wandlungszeitmax. 500 ms (4-kanalig)
max. 1 s (für 4x 3-Ltr. Pt100)
Busy nach Download5 ... 15 s
Leitungswiderstandmax. 50 Ω je Ader
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool
Leitungskurzschluss< 10 Ω
Leitungsbruch> 1 kΩ
Abweichung
Einfluss der Umgebungstemperaturmax. 0,1 %/10 K
LED-AnzeigePower-LED (P) grün: Versorgung
Status-LED (I) rot: Leitungsfehler (Sammelalarm) , rot blinkend: Kommunikationsfehler
Codierungoptionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
UmweltprüfungEN 60068-2-14
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
SchadgasEN 60068-2-42
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-78
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Einsatzhöhemax. 2000 m
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20 bei Montage auf der Backplane
Anschlussabziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör)
Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2)
Masseca. 150 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite32,5 mm
Tiefe102 mm
ZertifikatPF 08 CERT 1234 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA [ic] IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-11:2012
EN 60079-15:2010
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BVS 09.0037X
IECEx-KennzeichnungEx nA [ic] IIC T4 Gc
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung.
Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2 oder Zone 22) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.