Wählen Sie Ihr Land

Global

LB5101A RTD-Messumformer

RTD-Messumformer zur Verarbeitung von Pt100-Signalen im explosionsgefährdeten Bereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalig
  • Eingang Ex ia
  • Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich
  • Messumformer für 2-, 3- und 4-Leiter-Pt100, Widerstandsferngeber
  • Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Modul unter Spannung austauschbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LB5101A

Belegte Steckplätze1
AnschlussBackplane-Bus
BemessungsspannungUr12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9***
Verlustleistung0,4 W
Leistungsaufnahme0,4 W
AnschlussBackplane-Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler
Anzahl der Kanäle1
Geeignete Feldgeräte
FeldgerätWiderstandsthermometer
Feldgerät [3]Widerstandsferngeber
Feldgeräteanschaltung
Anschluss2-Draht-Sensor
Anschluss [2]3-Draht-Sensor
Anschluss [3]4-Draht-Sensor
Anschluss2-Leiter-Anschluss: 5, 6
3-Leiter-Anschluss: 1, 5, 6
4-Leiter-Anschluss: 1, 2, 5, 6
Messbereich10 ... 400 Ω (500 Ω inkl. Leitungswiderstand)
Ferngeber10 ... 400 Ω
Messstrom200 µA
Kleinste Spanne20 Ω für 0,1 % Genauigkeit
Linearitätsfehler0,1 %
Wandlungszeitmax. 20 ms ohne LFD max. 150 ms mit LFD
Leitungswiderstandmax. 50 Ω je Ader
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool
Leitungskurzschluss< 10 Ω
Leitungsbruch> 1 kΩ
Abweichung
Einfluss der Umgebungstemperaturmax. 0,1 %/10 K
LED-AnzeigePower-LED (P) grün: Versorgung
Status-LED (1) rot: Leitungsfehler
Codierungoptionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
UmweltprüfungEN 60068-2-14
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
SchadgasEN 60068-2-42
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-78
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Einsatzhöhemax. 2000 m
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20 bei Montage auf der Backplane
Anschlussabziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör)
Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2)
Masseca. 90 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite16 mm
Tiefe102 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 03 ATEX 2042 X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Eingang
SpannungUo2,7 V
StromIo43 mA
LeistungPo93 mW (Kennlinie trapezförmig)
ZertifikatPF 08 CERT 1234 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-11:2012
EN 60079-15:2010
ATEX-ZulassungPTB 03 ATEX 2042 X
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0322
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BVS 09.0037X
IECEx-KennzeichnungEx nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung.
Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.