Wählen Sie Ihr Land
LB7104A Universal Analog Input/Output
Eingang/Ausgang für HART
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 4-kanalig
- Eingänge Ex ia, Ausgänge Ex ia
- Analogeingang, Binäreingang,
Analogausgang, Binärausgang - Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich
- Speisekreis 15 V (20 mA)
- HART-Kommunikation über Feld- oder Servicebus
- Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
- Leitungsfehlerüberwachung (LFD): eine LED pro Kanal
- Kontinuierliche Eigenüberwachung
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten LB7104A
| Belegte Steckplätze | 1 |
| Anschluss | Backplane-Bus | |
| Bemessungsspannung | Ur | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9*** |
| Verlustleistung | 2 W | |
| Leistungsaufnahme | 3 W |
| Anschluss | Backplane-Bus | |
| Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler |
| Anzahl der Kanäle | 4 | |||||||||||||
| Geeignete Feldgeräte | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Feldgeräteanschaltung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Anschluss | Klemmen 1+, 2-; 3+, 4-; 5+, 6-; 7+, 8- | |||||||||||||
| Transmitterversorgungsspannung | min. 15 V bei 20 mA ; 21,5 V bei 4 mA | |||||||||||||
| Eingangswiderstand | 15 Ω | |||||||||||||
| Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , parametrierbar im Konfigurationstool | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| HART-Kommunikation | ja | |||||||||||||
| HART-Sekundärvariable | ja | |||||||||||||
| Anzahl der Kanäle | 4 | ||||||||||
| Geeignete Feldgeräte | |||||||||||
| |||||||||||
| Anschluss | Klemmen 1+, 2-; 3+, 4-; 5+, 6-; 7+, 8- | ||||||||||
| Strom | 0 ... 20 mA kurzschlussfest | ||||||||||
| Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , parametrierbar im Konfigurationstool | ||||||||||
| |||||||||||
| Last | max. 750 Ω bei 20 mA | ||||||||||
| HART-Kommunikation | ja | ||||||||||
| HART-Sekundärvariable | ja | ||||||||||
| Watchdog | Ausgang aus 0,5 s nach gravierendem Fehler | ||||||||||
| Anzahl der Kanäle | 4 | ||||||||||
| Sensoranschaltung | |||||||||||
| |||||||||||
| Anschluss | Klemmen 1+, 2-; 3+, 4-; 5+, 6-; 7+, 8- | ||||||||||
| Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool | ||||||||||
| |||||||||||
| Binärsignale (aktiv) | |||||||||||
| |||||||||||
| Anzahl der Kanäle | 4 | ||||||||||
| Geeignete Feldgeräte | |||||||||||
| |||||||||||
| Anschluss | Klemmen 1+, 2-, 3+, 4-, 5+, 6-, 7+, 8- | ||||||||||
| Schaltvermögen | 12 V / 22 mA | ||||||||||
| Innenwiderstand | Ri | 385 Ω | |||||||||
| Strombegrenzung | Imax | 22 mA | |||||||||
| Leerlaufspannung | Us | min. 22,7 V | |||||||||
| Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool | ||||||||||
| |||||||||||
| Abweichung | ||||||||
| ||||||||
| Aktualisierungszeit | ca. 100 ms (4 Kanäle) | |||||||
| LED-Anzeige | Power-LED (P) grün: Versorgung Diagnose-LED (I) rot: Modulfehler , rot blinkend: Kommunikationsfehler , weiß: fester Parameter gesetzt (Parameter vom Buskoppler werden ignoriert) , weiß blinkend: fordert Parameter vom Buskoppler an Status-LED (1-4) rot: Leitungsfehler (Leitungsbruch oder Kurzschluss) , gelb: Zustand des binären E/A (0/1) Konfigurations-LED (AI, AO, DI, DO) weiß: verwendeter Kanalmodus | |
| Codierung | optionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2007 | |
| Schutzart | IEC 60529:2000 | |
| Umweltprüfung | EN 60068-2-14:2009 | |
| Schockfestigkeit | EN 60068-2-27:2009 | |
| Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6:2008 | |
| Schadgas | EN 60068-2-42:2003 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | EN 60068-2-78:2001 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend | |
| Einsatzhöhe | max. 2000 m | |
| Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
| Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz | |
| Schadgas | beständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3 |
| Schutzart | IP20 bei Montage auf der Backplane | ||||||||||
| Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör) Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2) | ||||||||||
| Masse | ca. 100 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | BVS 11 ATEX E 116 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Eingang | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ausgang | Ex ia | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Galvanische Trennung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ATEX-Zulassung | BVS 11 ATEX E 116X | |||||||
| UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Systeminformationen | Das Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung. Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich. | |
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.