Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-4/8A-E2 Passivverteiler

Passivverteiler, 4x Steckverbinder, doppelt belegt, mit Käfigzugfederklemmen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schnelle, einfache Montage mit Käfigzugfederklemmen
  • Doppelbelegung der Steckplätze
  • LED-Anzeige für Modulversorgung und I/O-Status
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-4/8A-E2

Polzahl5
UL File NumberE191152
LED grünVersorgungsspannung je Modul
LED gelbI/O-Statusanzeige
BetriebsspannungUBmax. 24 V DC -20 % / +25 %
BetriebsstromIB≤ 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement
Strombelastbarkeit≤ 2 A pro Kanal,
≤ 4 A pro Steckplatz,
≤ 8 A Summenstrom pro Verteiler
Anzahl/Typ4 , doppelt belegt
SchutzartEN 60529
EntflammbarkeitUL 94
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Anschlussart4 x Buchse M12 x 1 5-polig
1 x Klemmraum
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussSignal und Energie: Federzugklemmen
flexibel: 0,2 ... 1 mm2
starr: 0,2 ... 1,5 mm2
Sensor/Aktor: Gerätedose M12 x 1, 5-polig
Material
KontakteCu-Legierung
KontaktoberflächeAu
GehäusePBT
GewindebuchsenPBT
DichtungO-Ring: NBR
Kabel
Manteldurchmesser7 ... 12 mm
Masse162,8 g
Abmessungen
Höhe42,6 mm
Breite54 mm
Länge117 mm
EntflammbarkeitV-0