Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-4A-E2-5M-PUR Passivverteiler

Passivverteiler, 4x M12-Steckverbinder mit Stammkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • LED-Anzeige für Modulversorgung und I/O-Status
  • UL Recognized Component
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-4A-E2-5M-PUR

Polzahl4
UL File NumberE191152
LED grünVersorgungsspannung je Modul
LED gelbI/O-Statusanzeige
BetriebsspannungUB24 V DC, max. 30 V DC
BetriebsstromIB≤ 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement
Strombelastbarkeit≤ 2 A pro Kanal,
≤ 4 A pro Steckplatz,
≤ 12 A Summenstrom pro Verteiler
Anzahl/Typ4
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
EntflammbarkeitDIN EN 50265-2-1
UmgebungstemperaturGehäuse: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Anschlussart4 x Buchse M12 x 1 4-polig
Stammkabel
SchutzartIP65 / IP67
Material
KontakteCu-Legierung
KontaktoberflächeAu
GehäusePBT
GewindebuchsenPBT
KabelPUR
DichtungO-Ring: NBR
AderisolationPVC
Kabelflexibel
Manteldurchmesser∅ 6,9 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 7,5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbeschwarz
AdernSignalleitung (4): 4 x 0,34 mm2 (AWG 22)
Versorgungsleitung (1, 3), PE (5): 3 x 0,75 mm2 (AWG 18)
Leiteraufbau19 x 0,15 mm ∅ und 42 x 0,15 mm ∅
LängeL5 m
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 1500000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 2 m/s
Verfahrweg2 m
Masseca. 540 g
Abmessungen
Höhe23,1 mm
Breite54 mm
Länge117 mm