Wählen Sie Ihr Land

Global

DMT* Elektronisches Erdungssystem

Elektronisches Erdungssystem in Zündschutzart Ex d

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vermeidung elektrostatischer Aufladung
  • Gehäuse aus kupferfreiem Aluminium oder Edelstahl
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-d- und Ex-tb-zertifiziert
  • Gasgruppe IIC
  • Gasgruppe IIB+H2
  • Gehäuseschutzart: IP 65

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DMT*

Betriebsspannung230 V AC , optional 110 V AC
FunktionAbleitung elektrostatischer Aufladung
Linsenfarberot und grün
SchalterfunktionKabel: 3x 3 mm2, beständig gegen Mineralöle, Länge 8 m. Andere Längen auf Anfrage.
Anschlußzange: Aluminium mit Kontakten aus Phosphorbronze, isolierte Kunststoffgriffe
Gewindetypmetrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gehäusedeckelsiehe Datentabelle
Befestigung Deckelsiehe Datentabelle
Deckeldichtungkeine, O-Ring für IP66/67
Fett für Zünddurchschlagswegsiehe Datentabelle
SchutzartIP65 , Umgehäuse IP66 (IP66/IP67 mit O-Ring)
KabeleingangStirnseite B
Leitungseinführungen Seite B
M25 Anzahl2
M25 TypNPT 3/4''
M25 InfoStandardmäßig, andere auf Anfrage
Material
UmgehäuseAluminiumlegierung bzw. AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Finishepoxidbeschichtet RAL 7005 (grau) bzw. kugelgestrahlt
O-RingSilikon
Massesiehe Datentabelle
Abmessungensiehe Datentabelle
Werte können leicht variieren aufgrund Fertigungstoleranzen
ErdungM6 externe Erdungspunkte
Umgebungstemperatur-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Datentabelle
Kennzeichnungsiehe Datentabelle
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDiese Lösung wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.