Wählen Sie Ihr Land

Global

M 30-1/2" NPT SS Verschraubungsadapter

Verschraubungs-Adapter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Konvertiert 30 mm Durchmesser in 1/2 Zoll NPT-Anschluss
  • Für Sensoren mit 30 mm Durchmesser
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten M 30-1/2" NPT SS

MaterialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.