Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • Kompatibel zu allen Prozessleitsystemen
  • Wetterfestes Gehäuse für Außenanwendungen
  • Robuster Metallsockel
  • Temperaturbereich -40 ... 75 °C
  • 2-Draht DC Sensor mit minimalem Reststrom
  • LEDs für Schaltzustand Sensor und Magnetventil
  • Steckbare Klemmen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S

Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypZweidraht mit minimalem Reststrom
Schaltabstandsn2,5 mm
Einbaunicht bündig aufbaubar
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 2,05 mm
Ausgangsart2x 2-Draht
BetriebsspannungUB6 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 100 Hz
HystereseHtyp. 0,5 mm
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutznein
SpannungsfallUd≤ 6 V
BetriebsstromIL4 ... 100 mA
ReststromIr100 ... 200 µA typ. 160 µA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
VentilzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd684 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Spannungmax. 32 V DC
Strommax. 240 mA
Kurzschlussschutznein
Verpolschutzja, bei verpoltem Ausgang ist LED außer Funktion, dadurch mehr Leistung für Magnetventil
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
Umgebungstemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , Einschränkung bei Anwendung im Ex-Bereich, siehe Betriebsanleitung
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Anschluss (systemseitig)Schraubklemme , Kabelverschraubung M20 x 1,5
Aderquerschnitt (systemseitig)1,5/2,5 mm2 flexibel/starr
Anschluss (ventilseitig)Schraubklemme ,
Kabelverschraubung M20 x 1,5
Gehäusematerialrobustes, transluzentes Polycarbonat (PC), optimiert für den Outdoor-Bereich
GehäuseunterteilAluminium, pulverbeschichtet
SchutzartIP66 / IP68 / IP69
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 5 Nm
Anzugsmoment Gehäuseschrauben1,5 Nm
Anzugsmoment Erdungsschraube1,5 Nm
Anzugsmoment KabelverschraubungM20 x 1,5 ; max. 11 Nm
Anzugsmoment Verschlussstopfen2 Nm
Abmessungen
Höhe53 mm
Breite100 mm
Länge106 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.