Wählen Sie Ihr Land

Global

S-ADP-USB Adapter

Adapter mit USB-Schnittstelle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Potenzialfreies USB-Schnittstellenkabel
  • Verwendet mit SC-System-Geräten
  • Konfigurierbar über PC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten S-ADP-USB

Stromaufnahme50 mA (über USB)
Galvanische Trennungsichere Trennung durch verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff, Testspannung 3 kV, 50 Hz, 1 min
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Anschluss
Gerät1 x µUSB
Computer1 x USB Typ A
Masse50 g
Kabellänge1,5 m