Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB20-U3-UU Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • Schließer/Öffner wählbar
  • Metallsockel mit Erdungsanschluss
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten NBB20-U3-UU

SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn20 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätAC/DC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 16,2 mm
Realschaltabstandsr18 ... 22 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,77
Reduktionsfaktor rFe 1
Reduktionsfaktor rMs0,43
Ausgangsart2-Draht
SchaltfrequenzfAC, 0 ... 30 Hz
DC, 0 ... 100 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 5 V (typ. 2V) DC-Betrieb
≤ 8 V (typ. 3 V) AC-Betrieb
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)0 ... 3000 mA
BetriebsstromIL5 ... 500 mA
BemessungsbetriebsstromIe500 mA 50/60 Hz
kleinster BetriebsstromIm5 mA
ReststromIr≤ 1,5 mA
GebrauchskategorieAC12 , AC140 , DC12 , DC13
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Fehleranzeigeblinkt bei Überstrom
MTTFd540 a
MTTFd540 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BemessungsbetriebsspannungUe24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC
BetriebsspannungUB20 ... 275 V DC / 20 ... 253 V AC
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
SchutzklasseI
BemessungsisolationsspannungUi230 V
BemessungsstoßspannungsfestigkeitUimp2,5 kV
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 250 V AC / 273 V DC
Ausgangsschaltstrom: 500 mA
Weitere UL-Angaben finden Sie im Abschnitt "Zusätzliche Informationen"
CCC-ZulassungUe 75 V DC - 250 V DC
Ue 75 V AC - 230 V AC
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
AnschlussartKlemmraum
AnschlussinformationMaximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden!
Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 %
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
Kleinster Aderquerschnittohne Aderendhülsen 0,5 mm2 , mit Aderendhülsen 0,34 mm2
Größter Aderquerschnittohne Aderendhülsen 2,5 mm2 , mit Aderendhülsen 1,5 mm2
GehäusematerialPA 6.6 / Metall
StirnflächePA 6.6
GehäuseunterteilMetall / Betriebsmittel der Schutzklasse I mit Erdungsanschluss
SchutzartIP67
Masse255 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge118 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.