Wählen Sie Ihr Land
CBN10-F46-E0 Kapazitiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 10 mm nicht bündig
- 3-Draht DC
- Flache Bauform
- Montageschlitze für Kabelbinder









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten CBN10-F46-E0
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | NPN | |
| Schaltabstand | sn | 10 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 7 mm |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Einbaubedingungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC | |||||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 5 Hz | |||||||||
| Hysterese | H | 1 ... 10 % typ. 5 % | |||||||||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | ||||||||||
| Kurzschlussschutz | taktend | ||||||||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V | |||||||||
| Spannungsfall bei IL | |||||||||||
| |||||||||||
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 100 mA | |||||||||
| kleinster Betriebsstrom | Im | 0 mA | |||||||||
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | |||||||||
| |||||||||||
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA | |||||||||
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 50 ms | |||||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | ||||||||||
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.