Wählen Sie Ihr Land
HiCTB08-SDC-44C-SC-RA Termination Board
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Für 8 Module
- 24 V DC-Versorgung
- Unterstützte Signaltypen: DI/DO/AI/TI/AO/UIO
- Explosionsgefährdeter Bereich: Schraubklemmen, blau
- Nicht explosionsgefährdeter Bereich: Sub-D-Stecker, 37-polig
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Technische Daten HiCTB08-SDC-44C-SC-RA
| Anschluss | X20: Klemmen 3, 5(+); 4, 6(-) | |
| Nennspannung | 24 V DC , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbausteine | |
| Spannungsfall | 0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden | |
| Welligkeit | ≤ 10 % | |
| Absicherung | 2 A , jeweils für 8 Module | |
| Verlustleistung | ≤ 500 mW , ohne Module | |
| Verpolschutz | ja |
| Versorgung | Redundanz möglich. Die Versorgung für die Trennbausteine ist entkoppelt, überwacht und abgesichert. |
| Anschluss | X20: Klemmen 1, 2 | |
| Ausgangsart | potenzialfreier Kontakt | |
| Schaltverhalten | kein Fehler: Relaiskontakt geschlossen Versorgungsfehler: Relaiskontakt geöffnet Modulfehler: Relaiskontakt geöffnet | |
| Kontaktbelastung | 30 V DC, 1 A |
| Anzeigeelemente | LED PWR1 (Versorgung Termination Board), grüne LED LED PWR2 (Versorgung Termination Board), grüne LED LED FAULT (Fehlermeldung), rote LED - LED leuchtet: Modulfehler - LED blinkt: Versorgungsfehler |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. | |
| Schutzart | IEC 60529:2001 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Schutzart | IP20 | |||||||||||||
| Anschluss | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aderquerschnitt | Schraubklemmen: 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 12 AWG) | |||||||||||||
| Material | Gehäuse: Polycarbonat, 10 % glasfaserverstärkt | |||||||||||||
| Masse | ca. 390 g | |||||||||||||
| Abmessungen | 108 x 200 x 163 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |||||||||||||
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 06 ATEX 022 | ||||
| |||||
| Nicht explosionsgefährdeter Bereich | |||||
| |||||
| Galvanische Trennung | |||||
| |||||
| Richtlinienkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.