Wählen Sie Ihr Land

Global

IQC24-50F-T10 RFID-Transponder

Datenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
  • Mit erhöhtem Temperaturbereich bis 220 °C (428 °F)
  • Konform mit ISO 15693
  • 992 Byte Speicher frei verfügbar
  • Von beiden Seiten lesbar und beschreibbar
  • Schutzart IP68
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQC24-50F-T10

Betriebsfrequenz13,56 MHz
Übertragungsrate26 kBit/s
Chip-Typmy-d SRF 55V10P (Infineon)
EEPROM992 Byte
UID64 Bit
Speicherorganisation4 Byte/Block
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit10 Jahre bei 55 °C (131 °F)
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 220 °C (-40 ... 428 °F)
220 °C (428 °F) für 1000 Stunden oder 1500 Zyklen à 30min
Klimatische Bedingungen100 % Feuchte nicht kondensierend
SchutzartIP68
Material
GehäusePPS
Montage
In Luftja
Masse25 g
Abmessungen
Höhe6,4 mm
Breite51,5 mm
Länge51,5 mm
BauformQuaderförmig