Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-2M-V1-G ASi-Safety-Modul

G10-Sicherheitsmodul, 2 sicherheitsgerichtete Eingänge und, 1 konventioneller Elektronikausgang

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anschluss von kontaktbehafteten Sicherheitsschaltern, z. B. NOT-HALT-Taster
  • Anwendungen bis PL e
  • Modulare Safety-Lösung
  • Ultra-kompaktes Gehäuse
  • Schutzart IP67
  • Anwendungen bis Kat. 4, PL e/SIL 3

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
Interface symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-2M-V1-G

Teilnehmer-TypSafety-Slave
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.1
UL File NumberE223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
MTTFdkein nennenswerter Beitrag zu MTTFd des Gesamtsystems
Gebrauchsdauer (TM)20 a
LED FLTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
LED AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
grün: Spannung OK
grün blinkend: Adresse 0
LED INSchaltzustand (Eingang); 2 LED gelb
LED OUTSchaltzustand (Ausgang); LED gelb
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface (PELV)
BemessungsbetriebsstromIe≤ 90 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz Überspannungskategorie III
Bemessungsisolationsspannung32 V
Pulsspannungsfestigkeit0,8 kV
Anzahl/Typ2 sicherheitsgerichtete Eingänge für mechanische Kontakte, querschlussüberwacht:
2 einkanalige Kontakte: bis Kategorie 2/PL c nach ISO 13849-1 oder
1 zweikanaliger Kontakt: bis Kategorie 4/PL e nach ISO 13849-1
Versorgungaus AS-Interface
Spannung20 ... 30 V DC gepulst
StromEingangsstrom begrenzt ≤ 15 mA,
kurzschlussfest
Anzahl/Typ1 konventioneller Elektronikausgang, PNP
Versorgungaus AS-Interface
Spannung(UASI - 7,0 V) ≤ UOUT ≤ UASI
Strom50 mA , kurzschluss-/überlastfest
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013
Elektrische SicherheitIEC 61140:2009
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitIEC 62026-2:2013
EN IEC 62061:2021
Funktionale SicherheitEN ISO 13849-1:2023
EN IEC 62061:2021
ProfilS-7.B
IO-Code7
ID-CodeB
ID1-CodeF
ID2-Code0
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 dyn. Sicherheitscode 1 OUT 1
D1 dyn. Sicherheitscode 1 -
D2 dyn. Sicherheitscode 2 -
D3 dyn. Sicherheitscode 2 -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0Kommunikationsüberwachung
P0 = 1 (Grundeinstellung), Überwachung = Ein, d. h. bei Ausfall der Kommunikation werden die Ausgänge stromlos geschaltet
P0 = 0, Überwachung = Aus, die Ausgänge behalten den Zustand bei Ausfall der Kommunikation bei
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 %
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
SchutzartIP67
Diese Schutzart wird erreicht bei Einsatz des AS-Interface-Flachkabels VAZ-FK-S-YE
AnschlussAS-Interface: AS-Interface Flachkabel
Ein-/Ausgänge: M12 x 1 Buchse, 8-polig
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GehäusePBT
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Kabel
Manteldurchmesser∅4,8 mm
Biegeradius> 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt > 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt nicht schleppkettentauglich
Farbeschwarz
Adern6 x 0,25 mm2
LängeL2 m
Masse200 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,65 Nm
Anzugsmoment Kabelverschraubung0,4 Nm
Abmessungen
Höhe21,5 mm
Breite27,7 mm
Länge40,5 mm